??
CAD model selection
K0639.090812
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0639 - Cam-action indexing plungers
Bill of material
K0639.090812
BESTKIPP
Order No.
K0639.090812
FORM
Form
F
AUSF
version
Griff pulverbeschichtet, glatte Hülse
D
diameter
8 mm
D1
diameter
12 mm
L
Length
46.8 mm
L1
Length
30 mm
B
width
10.8 mm
B1
width
3.6 mm
H
height
8 mm
F
Chamfer 30°
2.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
8 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
15 N
GEW
Approx. weight
0.0373 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245018895
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions